Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Micromotori C.C.
Productfamily: FAULHABER CR
Tensione nominale: UN 18 V
Resistenze termiche: R 0.57 Ω
Rendimento, max.: ηmax 86 %
Velocità a vuoto fino a: n0 7900 min⁻¹, 7980 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 56 mNm, 56.5 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.105 A
Coppia di stallo fino a: MH 653 mNm
Costante di velocità: kn 448 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 2.24 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 21.3 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.047 A/mNm
Pendenza della curva n/M: 12 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 86.7 µH, 87 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 3.4 ms
Inerzia del rotore: J 27 gcm²
Accelerazione angolare, max.: αmax. 242 ·10³rad/s²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 3 K/W, 3.6 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 8 K/W, 10.9 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 10 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 2.3 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 33 s, 38 s
Costante di tempo termiche: τw2 600 s, 811.3 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 780 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 170 s
Materiale della carcassa: acciaio, rivestito nero
Temperature di funzionamento, min.: -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 125 °C
– rotore max. ammissibile: 155 °C
Massa: 189 g
Velocità fino a: nmax. 10000 min⁻¹
Serie 2668 ... CR

Download

3D-CAD Files
Technical Information