Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Micromotori C.C.
Product family: FAULHABER CR
Tensione nominale: UN 36 V
Resistenze termiche: R 2.53 Ω
Rendimento, max.: ηmax 87 %
Velocità a vuoto fino a: n0 7630 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 70.2 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.0497 A
Coppia di stallo fino a: MH 632 mNm
Costante di velocità: kn 211 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 4.73 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 45.2 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.022 A/mNm
Pendenza della curva n/M: 11.8 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 389 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 3.1 ms
Inerzia del rotore: J 25 gcm²
Accelerazione angolare, max.: αmax. 253 ·10³rad/s²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 3.6 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 10.9 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 10 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 2.3 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 38 s
Costante di tempo termiche: τw2 811.3 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 780 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 170 s
Materiale della carcassa: acciaio, rivestito nero
Temperature di funzionamento, min.: -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 125 °C
– rotore max. ammissibile: 155 °C
Massa: 189 g
Velocità fino a: nmax. 10000 min⁻¹
Diametro: Ø 26 mm
Lunghezza: L 68 mm

Operating Area

2668W036CR
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.

Characteristic curves

2668W036CR
Serie 2668 ... CR

Download

3D-CAD Files
Technical Information