Micromotori C.C.
2657X036CXR
Commutazione grafite
Caratteristiche principali
- Tensione nominale:
- 12 ... 48 V
- Coppia nominale fino a:
- 42.3 mNm
- Velocità a vuoto fino a:
- 5900 min⁻¹
- Coppia di stallo fino a:
- 307 mNm
- Diametro:
- 26 mm
- Lunghezza:
- 57 mm
Vantaggi
- Prestazioni altamente dinamiche grazie a una bassa inerzia del rotore
- Carcassa antiurto interamente in acciaio con rivestimento anticorrosione
- Potente magnete in terre rare
- Ampio intervallo di temperature di esercizio: da -30 °C a +100 °C (opzionalmente -55 °C)
- Commutazione in grafite ad alta durata
- Assenza di coppia residua
- Densità di potenza molto elevata
| Categoria di prodotto: | Micromotori C.C. | |
|---|---|---|
| Product family: | FAULHABER CXR | |
| Tensione nominale: | UN | 36 V |
| Resistenze termiche: | R | 6.76 Ω |
| Rendimento, max.: | ηmax | 83 % |
| Velocità a vuoto fino a: | n0 | 5900 min⁻¹ |
| Coppia nominale fino a: | MN | 42.3 mNm |
| Corrente a vuoto: | I0 | 0.035 A |
| Coppia di stallo fino a: | MH | 302 mNm |
| Costante di velocità: | kn | 165 min⁻¹/V |
| Constante FEM: | kE | 6.07 mV/min⁻¹ |
| Costante di coppia: | kM | 58 mNm/A |
| Costante di corrente: | kI | 0.017 A/mNm |
| Pendenza della curva n/M: | 19.2 min⁻¹/mNm | |
| Induttanza ai morsetti: | L | 819 µH |
| Costanti di tempo meccanica: | Tm | 3.4 ms |
| Inerzia del rotore: | J | 17 gcm² |
| Accelerazione angolare, max.: | αmax. | 180 ·10³rad/s² |
| Resistenze termiche Rth1: | Rth1 | 4 K/W |
| Resistenze termiche Rth2: | Rth2 | 14.3 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 12 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 2.2 K/W |
| Costante di tempo termiche: | τw1 | 29 s |
| Costante di tempo termiche: | τw2 | 827.5 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 740 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 140 s |
| Materiale della carcassa: | acciaio con zincatura galvanica passivata | |
| Temperature di funzionamento, min.: | -30 °C | |
| Temperature di funzionamento, max.: | 100 °C | |
| – rotore max. ammissibile: | 125 °C | |
| Massa: | 156 g | |
| Velocità fino a: | nmax. | 7000 min⁻¹ |
| Diametro: | Ø | 26 mm |
| Lunghezza: | L | 57 mm |
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information