Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Micromotori C.C.
Product family: FAULHABER CXR
Tensione nominale: UN 24 V
Resistenze termiche: R 3 Ω
Rendimento, max.: ηmax 83 %
Velocità a vuoto fino a: n0 5860 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 41.9 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.0526 A
Coppia di stallo fino a: MH 301 mNm
Costante di velocità: kn 247 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 4.05 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 38.7 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.026 A/mNm
Pendenza della curva n/M: 19.2 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 364 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 3.4 ms
Inerzia del rotore: J 17 gcm²
Accelerazione angolare, max.: αmax. 178 ·10³rad/s²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 4 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 14.3 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 12 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 2.2 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 29 s
Costante di tempo termiche: τw2 827.5 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 740 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 140 s
Materiale della carcassa: acciaio con zincatura galvanica passivata
Temperature di funzionamento, min.: -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 100 °C
– rotore max. ammissibile: 125 °C
Massa: 156 g
Velocità fino a: nmax. 7000 min⁻¹
Diametro: Ø 26 mm
Lunghezza: L 57 mm
Serie 2657 ... CXR

Download

3D-CAD Files
Technical Information