Micromotori C.C.
2657X012CXR
Commutazione grafite
Caratteristiche principali
| Tensione nominale: | UN | 12 V |
|---|---|---|
| Coppia nominale fino a: | MN | 41.4 mNm |
| Velocità a vuoto fino a: | n0 | 5730 min⁻¹ |
| Coppia di stallo fino a: | MH | 307 mNm |
| Diametro: | Ø | 26 mm |
| Lunghezza: | L | 57 mm |
Vantaggi
- Prestazioni altamente dinamiche grazie a una bassa inerzia del rotore
- Carcassa antiurto interamente in acciaio con rivestimento anticorrosione
- Potente magnete in terre rare
- Ampio intervallo di temperature di esercizio: da -30 °C a +100 °C (opzionalmente -55 °C)
- Commutazione in grafite ad alta durata
- Assenza di coppia residua
- Densità di potenza molto elevata
| Tensione nominale: | UN | 12 V |
|---|---|---|
| Resistenze termiche: | R | 0.721 Ω |
| Rendimento, max.: | ηmax. | 81 % |
| Velocità a vuoto: | n0 | 5730 min⁻¹ |
| Corrente a vuoto: | I0 | 0.105 A |
| Coppia d'arresto: | MH | 307 mNm |
| Coppia d'attrito: | MR | 2 mNm |
| Costante di velocità: | kn | 494 min⁻¹/V |
| Constante FEM: | kE | 2.024 mV/min⁻¹ |
| Costante di coppia: | kM | 19.3 mNm/A |
| Costante di corrente: | kI | 0.052 A/mNm |
| Pendenza della curva n/M: | Δn/ΔM | 18.4 min⁻¹/mNm |
| Induttanza ai morsetti: | L | 91 µH |
| Costanti di tempo meccanica: | τm | 3.3 ms |
| Inerzia del rotore: | J | 17 gcm² |
| Accelerazione angolare: | αmax. | 180 ·10³rad/s² |
| Resistenze termiche: | Rth1/Rth2 | 4 / 14.3 K/W |
| Costante di tempo termiche: | τw1/τw2 | 29 / 827.5 s |
| Temperature di funzionamento: | -30 ... 100 °C | |
| – rotore max. ammissibile: | 125 °C | |
| Materiale della carcassa: | acciaio con zincatura galvanica passivata | |
| Massa: | 156 g | |
| Senso di rotazione: | visto di fronte, rotazione albero in senso orario | |
| Velocità fino a: | nmax. | 7000 min⁻¹ |
| Numero di coppie di poli: | 1 | |
| Materiale del magnete: | NdFeB |
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information