Micromotori C.C.
2657W018CXR
Commutazione grafite
Codice articolo: 2657.01101
Caratteristiche principali
- Tensione nominale:
- 12 ... 48 V
- Coppia nominale fino a:
- 42.3 mNm
- Velocità a vuoto fino a:
- 5900 min⁻¹
- Coppia di stallo fino a:
- 307 mNm
- Diametro:
- 26 mm
- Lunghezza:
- 57 mm
Vantaggi
- Prestazioni altamente dinamiche grazie a una bassa inerzia del rotore
- Carcassa antiurto interamente in acciaio con rivestimento anticorrosione
- Potente magnete in terre rare
- Ampio intervallo di temperature di esercizio: da -30 °C a +100 °C (opzionalmente -55 °C)
- Commutazione in grafite ad alta durata
- Assenza di coppia residua
- Densità di potenza molto elevata
| Categoria di prodotto: | Micromotori C.C. | |
|---|---|---|
| Product family: | FAULHABER CXR | |
| Tensione nominale: | UN | 18 V |
| Resistenze termiche: | R | 1.72 Ω |
| Rendimento, max.: | ηmax | 82 % |
| Velocità a vuoto fino a: | n0 | 5710 min⁻¹ |
| Coppia nominale fino a: | MN | 41.9 mNm |
| Corrente a vuoto: | I0 | 0.0689 A |
| Coppia di stallo fino a: | MH | 298 mNm |
| Costante di velocità: | kn | 324 min⁻¹/V |
| Constante FEM: | kE | 3.113 mV/min⁻¹ |
| Costante di coppia: | kM | 29.5 mNm/A |
| Costante di corrente: | kI | 0.034 A/mNm |
| Pendenza della curva n/M: | 18.9 min⁻¹/mNm | |
| Induttanza ai morsetti: | L | 212 µH |
| Costanti di tempo meccanica: | Tm | 2.9 ms |
| Inerzia del rotore: | J | 17 gcm² |
| Accelerazione angolare, max.: | αmax. | 204 ·10³rad/s² |
| Resistenze termiche Rth1: | Rth1 | 4 K/W |
| Resistenze termiche Rth2: | Rth2 | 14.3 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 12 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 2.2 K/W |
| Costante di tempo termiche: | τw1 | 29 s |
| Costante di tempo termiche: | τw2 | 827.5 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 740 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 140 s |
| Materiale della carcassa: | acciaio con zincatura galvanica passivata | |
| Temperature di funzionamento, min.: | -30 °C | |
| Temperature di funzionamento, max.: | 100 °C | |
| – rotore max. ammissibile: | 125 °C | |
| Massa: | 156 g | |
| Velocità fino a: | nmax. | 7000 min⁻¹ |
| Diametro: | Ø | 26 mm |
| Lunghezza: | L | 57 mm |
Operating Area
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.
Characteristic curves
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information