Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Micromotori C.C.
Product family: FAULHABER CXR
Tensione nominale: UN 24 V
Resistenze termiche: R 5.84 Ω
Rendimento, max.: ηmax 78 %
Velocità a vuoto fino a: n0 5950 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 26.7 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.0456 A
Coppia di stallo fino a: MH 151 mNm
Costante di velocità: kn 252 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 3.962 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 37.9 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.026 A/mNm
Pendenza della curva n/M: 38.8 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 563 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 4.9 ms
Inerzia del rotore: J 12 gcm²
Accelerazione angolare, max.: αmax. 125 ·10³rad/s²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 4.9 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 16 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 14 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 1.9 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 24 s
Costante di tempo termiche: τw2 749.3 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 650 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 87 s
Materiale della carcassa: acciaio con zincatura galvanica passivata
Temperature di funzionamento, min.: -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 100 °C
– rotore max. ammissibile: 125 °C
Massa: 114 g
Velocità fino a: nmax. 7000 min⁻¹
Diametro: Ø 26 mm
Lunghezza: L 42 mm
Serie 2642 ... CXR

Download

3D-CAD Files
Technical Information