Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Motoriduttori C.C. brushless
Productfamily: FAULHABER B-Flat SC
Tensione nominale: UN 12 V
Resistenze termiche: R 28.2 Ω
Rendimento, max.: ηmax 78 %
Rendimento, max.: ηmax. 43 %
Frequenza di commutazione PWM: f 96 kHz
Velocità a vuoto fino a: n0 6200 min⁻¹
Corrente a vuoto: I0 0.006 A
Coppia di stallo fino a: MH 7.68 mNm
Rendimento dell'elettronica: η 95 %
Coppia d'attrito statico: C0 0.025 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico: CV 1.35 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
Corrente d'uscita massima in funzionamento continuo: Icont 0.8 A
Costante di velocità: kn 528 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 1.895 mV/min⁻¹
Corrente d'uscita di picco max.: Imax 1.6 A
Corrente totale a riposo: 20 mA
Costante di coppia: kM 18.1 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.055 A/mNm
Pendenza della curva n/M: 822 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 1940 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 70 ms
Inerzia del rotore: J 8.1 gcm²
Accelerazione angolare, max.: αmax. 9.5 ·10³rad/s²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 33 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 27 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 20 ms
Costante di tempo termiche: τw2 230 ms
Materiale della carcassa: plastica
Materiale della carcassa: senza carcassa
Temperature di funzionamento, min.: -25 °C
Temperature di funzionamento, max.: 80 °C
– rotore max. ammissibile: °C
Rapporto di riduzione, esatto: 813.9155300566285
Velocità all'entrata, permanente, max.: 5000 min⁻¹
Massa: 28 g
Velocità fino a: nmax. 5000 min⁻¹

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Accessory Combination
Technical Information
Technical Manual

Software

FAULHABER Motion Manager Programmi di gestione e configurazione

Declarations of Conformity

EG-00050-001 - 2610…B SC, 2622…B SC

Declarations of Incorporation

EG-00051-001 - 2610…B SC, 2622…B SC