Motoriduttori C.C. brushless
2622S012B 814:1
Tecnologia 4-poli
Caratteristiche principali
| Tensione nominale: | UN | 12 V |
|---|---|---|
| Coppia fino a: | MD | 100 mNm |
| Velocità di uscita fino a: | nmax | 6 min⁻¹ |
| Coppia intermittente fino a: | Mint. | 180 mNm |
| Rapporto di riduzione: | i | 814 |
| Diametro: | Ø | 26 mm |
| Lunghezza: | L | 22 mm |
Vantaggi
- Design estremamente piatto. Lunghezze da 9 mm a 22 mm
- Design a 4 poli
- Commutazione elettronica tramite tre sensori di Hall digitali
- Sono disponibili riduttori a stadi integrati di lunghezza minima e con un elevato rapporto di riduzione
- Controllo preciso della velocità
| Tensione nominale: | UN | 12 V |
|---|---|---|
| Resistenze termiche: | R | 28.2 Ω |
| Rendimento, max.: | ηmax. | 79 % |
| Velocità a vuoto: | n0 | 6400 min⁻¹ |
| Corrente a vuoto: | I0 | 0.005 A |
| Coppia d'arresto: | MH | 7.453 mNm |
| Coppia d'attrito statico: | C0 | 0.035 mNm |
| Coefficiente d'attrito dinamico: | 8.85 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹ | |
| Costante di velocità: | kn | 543 min⁻¹/V |
| Constante FEM: | kE | 1.842 mV/min⁻¹ |
| Costante di coppia: | kM | 17.6 mNm/A |
| Costante di corrente: | kI | 0.057 A/mNm |
| Pendenza della curva n/M: | Δn/ΔM | 870 min⁻¹/mNm |
| Induttanza tra le fasi: | L | 1945 µH |
| Costanti di tempo meccanica: | τm | 72 ms |
| Inerzia del rotore: | J | 7.9 gcm² |
| Accelerazione angolare: | αmax. | 9 ·10³rad/s² |
| Resistenze termiche: | Rth1/Rth2 | 33 / 27 K/W |
| Costante di tempo termiche: | τw1/τw2 | 23.6 / 222 s |
| Temperature di funzionamento: | -25 ... 80 °C |
Download
3D-CAD Files
Absolute reduction
Datasheet
Technical Information
Application note
AN 163 - Digital Hall Sensors