Motoriduttori C.C. brushless
2622S006B SC 361:1
con elettronica di controllo integrata
Caratteristiche principali
- Tensione nominale:
- 6 ... 12 V
- Velocità a vuoto fino a:
- 6200 min⁻¹
- Diametro:
- 26 mm
- Lunghezza:
- 22 mm
Disponibile. Tempi di consegna su richiesta.
Vantaggi
- Design estremamente piatto. Lunghezze da 10 mm a 22 mm con controllo di velocità integrato
- Design a 4 poli
- Facilità d'uso
- Sono disponibili riduttori a stadi integrati di lunghezza minima e con un elevato rapporto di riduzione
- Controllo preciso della velocità
| Categoria di prodotto: | Motoriduttori C.C. brushless | |
|---|---|---|
| Product family: | FAULHABER B-Flat SC | |
| Tensione nominale: | UN | 6 V |
| Resistenze termiche: | R | 7 Ω |
| Tensione d'alimentazione, min.: | 4 V | |
| Tensione d'alimentazione, max.: | 18 V | |
| Rendimento, max.: | ηmax | 78 % |
| Rendimento, max.: | ηmax. | 53 % |
| Frequenza di commutazione PWM: | f | 96 kHz |
| Velocità a vuoto fino a: | n0 | 6200 min⁻¹ |
| Corrente a vuoto: | I0 | 0.012 A |
| Coppia di stallo fino a: | MH | 7.73 mNm |
| Rendimento dell'elettronica: | η | 95 % |
| Coppia d'attrito statico: | C0 | 0.025 mNm |
| Coefficiente d'attrito dinamico: | CV | 1.35 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹ |
| Corrente d'uscita massima in funzionamento continuo: | Icont | 0.8 A |
| Costante di velocità: | kn | 1055 min⁻¹/V |
| Constante FEM: | kE | 0.948 mV/min⁻¹ |
| Corrente d'uscita di picco max.: | Imax | 1.6 A |
| Corrente totale a riposo: | 20 mA | |
| Costante di coppia: | kM | 9.05 mNm/A |
| Costante di corrente: | kI | 0.111 A/mNm |
| Pendenza della curva n/M: | 816 min⁻¹/mNm | |
| Induttanza ai morsetti: | L | 480 µH |
| Costanti di tempo meccanica: | Tm | 69 ms |
| Inerzia del rotore: | J | 8.1 gcm² |
| Accelerazione angolare, max.: | αmax. | 9.5 ·10³rad/s² |
| Resistenze termiche Rth1: | Rth1 | 33 K/W |
| Resistenze termiche Rth2: | Rth2 | 27 K/W |
| Costante di tempo termiche: | τw1 | 20 ms |
| Costante di tempo termiche: | τw2 | 230 ms |
| Materiale della carcassa: | plastica | |
| Materiale della carcassa: | senza carcassa | |
| Temperature di funzionamento, min.: | -25 °C | |
| Temperature di funzionamento, max.: | 80 °C | |
| – rotore max. ammissibile: | °C | |
| Rapporto di riduzione, esatto: | 361.23725972479957 | |
| Velocità all'entrata, permanente, max.: | 5000 min⁻¹ | |
| Massa: | 27 g | |
| Velocità fino a: | nmax. | 5000 min⁻¹ |
| Diametro: | Ø | 26 mm |
| Lunghezza: | L | 22 mm |
Download
3D-CAD Files
Absolute reduction
Accessory Combination
Datasheet
Technical Information
Technical Manual
Software
FAULHABER Motion Manager Programmi di gestione e configurazione
Declarations of Conformity
EG-00050-001 - 2610…B SC, 2622…B SC
Declarations of Incorporation
EG-00051-001 - 2610…B SC, 2622…B SC