Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Motoriduttori C.C. brushless
Productfamily: FAULHABER B-Flat
Tensione nominale: UN 6 V
Resistenze termiche: R 6.97 Ω
Rendimento, max.: ηmax. 81 %
Rendimento, max.: ηmax 79 %
Velocità a vuoto fino a: n0 6400 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 18.31 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.01 A
Coppia di stallo fino a: MH 7.543 mNm
Coppia d'attrito statico: C0 0.035 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico: CV 8.85 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Costante di velocità: kn 1085 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.922 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 8.8 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.114 A/mNm
Pendenza della curva n/M: 859 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 486 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 71 ms
Inerzia del rotore: J 7.9 gcm²
Accelerazione angolare, max.: αmax. 9 ·10³rad/s²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 33 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 27 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 23.6 s
Costante di tempo termiche: τw2 222 s
Materiale della carcassa: plastica
Temperature di funzionamento, min.: -25 °C
Temperature di funzionamento, max.: 80 °C
– rotore max. ammissibile: 80 °C
Rapporto di riduzione, esatto: 7.875
Velocità all'entrata, permanente, max.: 5000 min⁻¹
Massa: 25 g
Velocità fino a: nmax. 5000 min⁻¹
Serie 2622 ... B

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information

Application note

AN 163 - Digital Hall Sensors