Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Motoriduttore C.C.
Product family: FAULHABER SR-Flat
Tensione nominale: UN 24 V
Resistenze termiche: R 118.6 Ω
Tensione d'alimentazione, min.: 3.2 V
Tensione d'alimentazione, max.: 5.5 V
Numero d'impulsi per giro: N 16
Rendimento, max.: ηmax. 53 %
Rendimento, max.: ηmax 81 %
Velocità a vuoto fino a: n0 7200 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 555.22 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.002 A
Coppia di stallo fino a: MH 6.77 mNm
Costante di velocità: kn 304 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 3.29 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 31.4 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.032 A/mNm
Pendenza della curva n/M: 1100 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 5800 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 6.5 ms
Inerzia del rotore: J 0.68 gcm²
Accelerazione angolare, max.: αmax. 100 ·10³rad/s²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 10 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 32 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 6 s
Costante di tempo termiche: τw2 250 s
Materiale della carcassa: plastica
Assorbimento di corrente, media: IDD 8 mA
Temperature di funzionamento, min.: 0 °C
Temperature di funzionamento, max.: 70 °C
– rotore max. ammissibile: 70 °C
Rapporto di riduzione, esatto: 361.23725972479957
Velocità all'entrata, permanente, max.: 5000 min⁻¹
Massa: 27 g
Velocità fino a: nmax. 5000 min⁻¹
Diametro: Ø 26 mm
Lunghezza: L 21.5 mm

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information