Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Tensione nominale: UN 24 V
Resistenze termiche: R 128 Ω
Rendimento, max.: ηmax. 81 %
Velocità a vuoto: n0 6200 min⁻¹
Corrente a vuoto: I0 0.002 A
Coppia d'arresto: MH 6.77 mNm
Coppia d'attrito: MR 0.07 mNm
Costante di velocità: kn 261 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 3.83 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 36.54 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.027 A/mNm
Pendenza della curva n/M: Δn/ΔM 917 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 8400 µH
Costanti di tempo meccanica: τm 6.5 ms
Inerzia del rotore: J 0.68 gcm²
Accelerazione angolare: αmax. 100 ·10³rad/s²

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information