Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Motoriduttore C.C.
Productfamily: FAULHABER SR-Flat
Tensione nominale: UN 12 V
Resistenze termiche: R 31.2 Ω
Tensione d'alimentazione, min.: 3.2 V
Tensione d'alimentazione, max.: 5.5 V
Numero d'impulsi per giro: N 16
Rendimento, max.: ηmax 80 %
Rendimento, max.: ηmax. 59 %
Velocità a vuoto fino a: n0 6900 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 192.31 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.004 A
Coppia di stallo fino a: MH 6.21 mNm
Costante di velocità: kn 582 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 1.72 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 16.4 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.061 A/mNm
Pendenza della curva n/M: 1090 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 1600 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 6.8 ms
Inerzia del rotore: J 0.68 gcm²
Accelerazione angolare, max.: αmax. 92 ·10³rad/s²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 10 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 32 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 6 s
Costante di tempo termiche: τw2 250 s
Materiale della carcassa: plastica
Assorbimento di corrente, media: IDD 8 mA
Temperature di funzionamento, min.: 0 °C
Temperature di funzionamento, max.: 70 °C
– rotore max. ammissibile: 70 °C
Rapporto di riduzione, esatto: 112.39571005917159
Velocità all'entrata, permanente, max.: 5000 min⁻¹
Massa: 27 g
Velocità fino a: nmax. 5000 min⁻¹

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information