Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Motoriduttore C.C.
Product family: FAULHABER SR-Flat
Tensione nominale: UN 6 V
Resistenze termiche: R 8.2 Ω
Rendimento, max.: ηmax 81 %
Rendimento, max.: ηmax. 43 %
Velocità a vuoto fino a: n0 6600 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 1119.95 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.007 A
Coppia di stallo fino a: MH 6.26 mNm
Costante di velocità: kn 1111 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.9 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 8.59 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.116 A/mNm
Pendenza della curva n/M: 1055 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 465 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 7.5 ms
Inerzia del rotore: J 0.68 gcm²
Accelerazione angolare, max.: αmax. 92 ·10³rad/s²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 2.7 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 24.45 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 1.8 s
Costante di tempo termiche: τw2 163 s
Materiale della carcassa: plastica
Temperature di funzionamento, min.: -25 °C
Temperature di funzionamento, max.: 80 °C
– rotore max. ammissibile: 100 °C
Rapporto di riduzione, esatto: 813.9155300566285
Velocità all'entrata, permanente, max.: 5000 min⁻¹
Massa: 28 g
Velocità fino a: nmax. 5000 min⁻¹
Diametro: Ø 26 mm
Lunghezza: L 19.2 mm

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information