Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Motori C.C. brushless piatti
Product family: FAULHABER B-Flat SC
Tensione nominale: UN 12 V
Resistenze termiche: R 28.2 Ω
Tensione d'alimentazione per l'elettronica, min.: 4 V DC
Tensione d'alimentazione per l'elettronica, max.: 18 V DC
Tensione d'alimentazione per il motore, min.: 1.7 V DC
Rendimento, max.: ηmax 79 %
Tensione d'alimentazione per il motore, max.: 18 V DC
Velocità a vuoto fino a: n0 6650 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 3.12 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.005 A
Coppia di stallo fino a: MH 7.453 mNm
Rendimento dell'elettronica: η 95 %
Coppia d'attrito statico: C0 0.035 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico: CV 0.00000885 mNm/min⁻¹
Costante di velocità: kn 543 min⁻¹/V
Costante di coppia: kM 17.6 mNm/A
Pendenza della curva n/M: 870 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 1945 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 72 ms
Inerzia del rotore: J 7.9 gcm²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 33 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 27 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 23.6 s
Costante di tempo termiche: τw2 222 s
Materiale della carcassa: plastica
Temperature di funzionamento, min.: -25 °C
Temperature di funzionamento, max.: 80 °C
– rotore max. ammissibile: 80 °C
Massa: 20.1 g
Velocità fino a: nmax. 10000 min⁻¹

Download

3D-CAD Files
Accessory Combination
Technical Information
Technical Manual

Software

FAULHABER Motion Manager Programmi di gestione e configurazione

Declarations of Conformity

EG-00050-001 - 2610…B SC, 2622…B SC

Declarations of Incorporation

EG-00051-001 - 2610…B SC, 2622…B SC