Motori C.C. brushless piatti
2610T006B SC
con elettronica di controllo integrata
Caratteristiche principali
- Tensione nominale:
- 6 ... 12 V
- Coppia nominale fino a:
- 3.25 mNm
- Velocità a vuoto fino a:
- 6700 min⁻¹
- Diametro:
- 26 mm
- Lunghezza:
- 10.4 mm
Vantaggi
- Design estremamente piatto. Lunghezze da 10 mm a 22 mm con controllo di velocità integrato
- Design a 4 poli
- Facilità d'uso
- Sono disponibili riduttori a stadi integrati di lunghezza minima e con un elevato rapporto di riduzione
- Controllo preciso della velocità
| Categoria di prodotto: | Motori C.C. brushless piatti | |
|---|---|---|
| Productfamily: | FAULHABER B-Flat SC | |
| Tensione nominale: | UN | 6 V |
| Resistenze termiche: | R | 6.97 Ω |
| Tensione d'alimentazione per l'elettronica, min.: | 4 V DC | |
| Tensione d'alimentazione per l'elettronica, max.: | 18 V DC | |
| Tensione d'alimentazione per il motore, min.: | 1.7 V DC | |
| Rendimento, max.: | ηmax | 79 % |
| Tensione d'alimentazione per il motore, max.: | 18 V DC | |
| Velocità a vuoto fino a: | n0 | 6700 min⁻¹ |
| Coppia nominale fino a: | MN | 3.25 mNm |
| Corrente a vuoto: | I0 | 0.01 A |
| Coppia di stallo fino a: | MH | 7.543 mNm |
| Rendimento dell'elettronica: | η | 95 % |
| Coppia d'attrito statico: | C0 | 0.035 mNm |
| Coefficiente d'attrito dinamico: | CV | 0.00000885 mNm/min⁻¹ |
| Costante di velocità: | kn | 1085 min⁻¹/V |
| Costante di coppia: | kM | 8.8 mNm/A |
| Pendenza della curva n/M: | 859 min⁻¹/mNm | |
| Induttanza ai morsetti: | L | 486 µH |
| Costanti di tempo meccanica: | Tm | 71 ms |
| Inerzia del rotore: | J | 7.9 gcm² |
| Resistenze termiche Rth1: | Rth1 | 33 K/W |
| Resistenze termiche Rth2: | Rth2 | 27 K/W |
| Costante di tempo termiche: | τw1 | 23.6 s |
| Costante di tempo termiche: | τw2 | 222 s |
| Materiale della carcassa: | plastica | |
| Temperature di funzionamento, min.: | -25 °C | |
| Temperature di funzionamento, max.: | 80 °C | |
| – rotore max. ammissibile: | 80 °C | |
| Massa: | 20.1 g | |
| Velocità fino a: | nmax. | 13300 min⁻¹ |
Download
3D-CAD Files
Accessory Combination
Datasheet
Technical Information
Technical Manual
Software
FAULHABER Motion Manager Programmi di gestione e configurazione
Declarations of Conformity
EG-00050-001 - 2610…B SC, 2622…B SC
Declarations of Incorporation
EG-00051-001 - 2610…B SC, 2622…B SC