Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Micromotori C.C. piatti
Product family: FAULHABER SR-Flat
Tensione nominale: UN 6 V
Resistenze termiche: R 8 Ω
Tensione d'alimentazione, min.: 3.2 V
Tensione d'alimentazione, max.: 5.5 V
Numero d'impulsi per giro: N 16
Rendimento, max.: ηmax 80 %
Velocità a vuoto fino a: n0 6700 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 3 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.01 A
Coppia di stallo fino a: MH 6.33 mNm
Costante di velocità: kn 1130 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.884 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 8.44 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.118 A/mNm
Pendenza della curva n/M: 1060 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 420 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 7.5 ms
Inerzia del rotore: J 0.68 gcm²
Accelerazione angolare, max.: αmax. 94 ·10³rad/s²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 10 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 32 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 6 s
Costante di tempo termiche: τw2 250 s
Materiale della carcassa: plastica
Assorbimento di corrente, media: IDD 8 mA
Temperature di funzionamento, min.: 0 °C
Temperature di funzionamento, max.: 70 °C
– rotore max. ammissibile: 70 °C
Massa: 18.6 g
Velocità fino a: nmax. 8000 min⁻¹
Diametro: Ø 26 mm
Lunghezza: L 9.2 mm

Download

3D-CAD Files
Technical Information