Micromotori C.C. piatti
2607T024SR
Commutazione metalli preziosi
Caratteristiche principali
- Tensione nominale:
- 6 ... 24 V
- Coppia nominale fino a:
- 3.4 mNm
- Velocità a vuoto fino a:
- 6600 min⁻¹
- Coppia di stallo fino a:
- 6.77 mNm
- Diametro:
- 26 mm
- Lunghezza:
- 7 mm
Vantaggi
- Design estremamente piatto. Lunghezze da 6 mm a 19 mm
- Design a 4 poli
- Momento d’inerzia minimo
- Sono disponibili riduttori a stadi integrati di lunghezza minima e con un elevato rapporto di riduzione
- Disponibile con encoder ottici integrati
| Categoria di prodotto: | Micromotori C.C. piatti | |
|---|---|---|
| Product family: | FAULHABER SR-Flat | |
| Tensione nominale: | UN | 24 V |
| Resistenze termiche: | R | 128 Ω |
| Rendimento, max.: | ηmax | 81 % |
| Velocità a vuoto fino a: | n0 | 6200 min⁻¹ |
| Coppia nominale fino a: | MN | 3.4 mNm |
| Corrente a vuoto: | I0 | 0.002 A |
| Coppia di stallo fino a: | MH | 6.77 mNm |
| Costante di velocità: | kn | 261 min⁻¹/V |
| Constante FEM: | kE | 3.83 mV/min⁻¹ |
| Costante di coppia: | kM | 36.54 mNm/A |
| Costante di corrente: | kI | 0.027 A/mNm |
| Pendenza della curva n/M: | 917 min⁻¹/mNm | |
| Induttanza ai morsetti: | L | 8400 µH |
| Costanti di tempo meccanica: | Tm | 6.5 ms |
| Inerzia del rotore: | J | 0.68 gcm² |
| Accelerazione angolare, max.: | αmax. | 100 ·10³rad/s² |
| Resistenze termiche Rth1: | Rth1 | 2.7 K/W |
| Resistenze termiche Rth2: | Rth2 | 24.45 K/W |
| Costante di tempo termiche: | τw1 | 1.8 s |
| Costante di tempo termiche: | τw2 | 163 s |
| Materiale della carcassa: | plastica | |
| Temperature di funzionamento, min.: | -25 °C | |
| Temperature di funzionamento, max.: | 80 °C | |
| – rotore max. ammissibile: | 100 °C | |
| Massa: | 16.1 g | |
| Velocità fino a: | nmax. | 8000 min⁻¹ |
| Diametro: | Ø | 26 mm |
| Lunghezza: | L | 7 mm |
Operating Area
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.
Characteristic curves
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information