Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Riduttori planetari
Rendimento, max.: ηmax. 91 %
Temperature di funzionamento, min.: -10 °C
Temperature di funzionamento, max.: 125 °C
Rapporto di riduzione, esatto: 3.7142857142857144
Velocità all'entrata, permanente, max.: 7000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max.: 8500 min⁻¹
Massa: 93 g
Diametro riduttori: Ø 26 mm
Lunghezza: L 28.4 mm

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information