Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Riduttori planetari
Rendimento, max.: ηmax. 69 %
Temperature di funzionamento, min.: -10 °C
Temperature di funzionamento, max.: 125 °C
Rapporto di riduzione, esatto: 133.53086419753086
Velocità all'entrata, permanente, max.: 9000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max.: 10000 min⁻¹
Massa: 162 g
Diametro riduttori: Ø 26 mm
Lunghezza: L 52.4 mm

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information