26/1 415:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi:
1 ... 5
Coppia fino a:
3.5 Nm
Coppia intermittente fino a:
4.5 Nm
Rapporto di riduzione:
3.71 ... 1526
Diametro:
26 mm
Lunghezza:
28.4 ... 60.5 mm
Maggiori dettagli sul prodotto
Disponibile. Tempi di consegna su richiesta.
Richiedi articolo
Vantaggi
Disponibile nelle versioni completamente in plastica o metallo
Utilizzo di componenti plastici e ceramici ad alte prestazioni
Differenti cuscinetti per l'albero d'uscita disponibili (cuscinetti sinterizzati, ceramici e a sfere)
Sono disponibili versioni modificate per temperature estese e condizioni ambientali estreme
Modifiche personalizzate disponibili
Valori
Disegno dimensionale
Downloads
Categoria di prodotto:
Riduttori planetari
Rendimento, max.:
η
max.
55 %
Temperature di funzionamento, min.:
-30 °C
Temperature di funzionamento, max.:
100 °C
Rapporto di riduzione, esatto:
415.4293552812071
Velocità all'entrata, permanente, max.:
4000 min⁻¹
Massa:
185 g
Diametro riduttori:
Ø
26 mm
Lunghezza:
L
60.5 mm