Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Servomotori C.C. brushless
Product family: FAULHABER B
Tensione nominale: UN 48 V
Resistenze termiche: R 8.54 Ω
Rendimento, max.: ηmax 78 %
Velocità a vuoto fino a: n0 21600 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 14.3 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.076 A
Coppia di stallo fino a: MH 118.5 mNm
Coppia d'attrito statico: C0 0.746 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico: CV 3.87 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
Costante di velocità: kn 450 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 2.22 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 21.2 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.047 A/mNm
Pendenza della curva n/M: 181 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 740 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 10.8 ms
Inerzia del rotore: J 5.7 gcm²
Accelerazione angolare, max.: αmax. 208 ·10³rad/s²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 2.4 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 11.6 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 9.6 s
Costante di tempo termiche: τw2 470 s
Materiale della carcassa: alluminio, anodizzato nero
Temperature di funzionamento, min.: -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 125 °C
– rotore max. ammissibile: 125 °C
Massa: 98 g
Velocità fino a: nmax. 45000 min⁻¹
Diametro: Ø 24 mm
Lunghezza: L 44 mm
Serie 2444 ... B

Download

3D-CAD Files
Technical Information

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver