Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Tensione nominale: UN 18 V
Resistenze termiche: R 4.14 Ω
Rendimento, max.: ηmax. 78 %
Velocità a vuoto: n0 7990 min⁻¹
Corrente a vuoto: I0 0.0479 A
Coppia d'arresto: MH 87.7 mNm
Coppia d'attrito: MR 0.99 mNm
Costante di velocità: kn 455 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 2.16 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 21 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.048 A/mNm
Pendenza della curva n/M: Δn/ΔM 89.8 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 142 µH
Costanti di tempo meccanica: τm 6 ms
Inerzia del rotore: J 6.2 gcm²
Accelerazione angolare: αmax. 140 ·10³rad/s²
Resistenze termiche: Rth1/Rth2 5.6 / 16.39 K/W
Costante di tempo termiche: τw1/τw2 12 / 621.5 s
Temperature di funzionamento: -30 ... 100 °C
– rotore max. ammissibile: 125 °C
Materiale della carcassa: acciaio, nichelato
Massa: 88 g
Senso di rotazione: visto di fronte, rotazione albero in senso orario
Velocità fino a: nmax. 11000 min⁻¹
Numero di coppie di poli: 1
Materiale del magnete: NdFeB
Serie 2342 ... CR

Download

3D-CAD Files
Technical Information