Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Micromotori C.C.
Product family: FAULHABER CR
Tensione nominale: UN 6 V
Resistenze termiche: R 0.362 Ω
Rendimento, max.: ηmax 75 %
Velocità a vuoto fino a: n0 8310 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 16.6 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.157 A
Coppia di stallo fino a: MH 95.6 mNm
Costante di velocità: kn 1500 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.604 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 6.36 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.173 A/mNm
Pendenza della curva n/M: 85.5 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 13.1 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 6 ms
Inerzia del rotore: J 5.6 gcm²
Accelerazione angolare, max.: αmax. 160 ·10³rad/s²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 5.6 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 16.39 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 15 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 2.1 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 12 s
Costante di tempo termiche: τw2 621.5 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 580 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 78 s
Materiale della carcassa: acciaio, nichelato
Temperature di funzionamento, min.: -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 100 °C
– rotore max. ammissibile: 125 °C
Massa: 88 g
Velocità fino a: nmax. 11000 min⁻¹
Diametro: Ø 23 mm
Lunghezza: L 42 mm
Serie 2342 ... CR

Download

3D-CAD Files
Technical Information