Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Tensione nominale: UN 48 V
Resistenze termiche: R 31.2 Ω
Rendimento, max.: ηmax. 80 %
Velocità a vuoto: n0 7690 min⁻¹
Corrente a vuoto: I0 0.0163 A
Coppia d'arresto: MH 89 mNm
Coppia d'attrito: MR 0.95 mNm
Costante di velocità: kn 162 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 5.87 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 59.1 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.018 A/mNm
Pendenza della curva n/M: Δn/ΔM 85.3 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 1130 µH
Costanti di tempo meccanica: τm 6 ms
Inerzia del rotore: J 6 gcm²
Accelerazione angolare: αmax. 140 ·10³rad/s²
Resistenze termiche: Rth1/Rth2 5.6 / 16.39 K/W
Costante di tempo termiche: τw1/τw2 12 / 621.5 s
Temperature di funzionamento: -30 ... 100 °C
– rotore max. ammissibile: 125 °C
Materiale della carcassa: acciaio, nichelato
Massa: 88 g
Senso di rotazione: visto di fronte, rotazione albero in senso orario
Velocità fino a: nmax. 11000 min⁻¹
Numero di coppie di poli: 1
Materiale del magnete: NdFeB

Operating Area

2342S048CR
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.

Characteristic curves

2342S048CR
Serie 2342 ... CR

Download

3D-CAD Files
Technical Information