23/1 94:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi:
1 ... 5
Coppia fino a:
700 mNm
Coppia intermittente fino a:
1000 mNm
Rapporto di riduzione:
3.71 ... 1526
Diametro:
23 mm
Lunghezza:
27.9 ... 52.6 mm
Maggiori dettagli sul prodotto
Varianti
23/1 14:1
23/1 3,71:1
23/1 415:1
23/1 43:1
23/1 592:1
23/1 1526:1
23/1 989:1
23/1 190:1
23/1 112:1
23/1 94:1
23/1 9,7:1
23/1 159:1
23/1 246:1
23/1 66:1
23/1 134:1
Disponibile. Tempi di consegna su richiesta.
Richiedi articolo
Vantaggi
Disponibile nelle versioni completamente in plastica o metallo
Utilizzo di componenti plastici e ceramici ad alte prestazioni
Differenti cuscinetti per l'albero d'uscita disponibili (cuscinetti sinterizzati, ceramici e a sfere)
Sono disponibili versioni modificate per temperature estese e condizioni ambientali estreme
Modifiche personalizzate disponibili
Valori
Disegno dimensionale
Downloads
Categoria di prodotto:
Riduttori planetari
Rendimento, max.:
η
max.
60 %
Temperature di funzionamento, min.:
-30 °C
Temperature di funzionamento, max.:
100 °C
Rapporto di riduzione, esatto:
93.68327998780674
Velocità all'entrata, permanente, max.:
4000 min⁻¹
Massa:
100 g
Diametro riduttori:
Ø
23 mm
Lunghezza:
L
46.4 mm