Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Numero di stadi: 4
Rapporto di riduzione: 474
Velocità continua di uscita, max.: 2.81 … 0.39 mm/s
Velocità di uscita di picco, max.: 3.7 … 0.5 mm/s
Velocità continua di ingresso, max.: 15000 min⁻¹
Velocità di ingresso di picco, max.: 20000 min⁻¹
Forza assiale continua, med.: 295 … 572 N
Forza assiale di picco, dinamica max.: 580 N
Forza assiale di picco, statica max.: 670 N
Potenza di uscita, max.: 2 W
Rendimento di riduttore/accoppiatore max.: 65 %
Rendimento della vite, max.: 90 %
Inerzia di massa, vite inclusa, max.: 14 gmm²
Precisione, lunghezza standard della vite, max.: 15 µm
Carico radiale, max.: 205 N
Gioco del riduttore, senza carico, tipico: 0.8 °
Lunghezza della vite dalla flangia - assiale: 150 mm
Lunghezza della vite dalla flangia - max.: 200 mm
Lunghezza senza motore L2: 51.6 mm
Massa: 157 g
Tipo di vite: 6x2 IT1 - Filettatura destra, il senso di rotazione della vite corrisponde a quello dell'albero motore.
Materiale della vite: acciaio inossidabile
Materiale del dado: cilindrico, metallo
Materiale della carcassa: acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi: acciaio inossidabile
Cuscinetti dell'albero d'uscita: cuscinetti a sfere precaricati
Temperature di funzionamento: -20 ... 80 °C

Operating Area

22L...PB 1:1
Il display indica la gamma dei punti di lavoro possibili degli azionamenti a una determinata temperatura ambiente pari a 22°C.
Il diagramma indica la velocità di uscita raccomandata rispetto alla forza assiale di uscita disponibile.
Per la vite standard (sia supportata che non), il diagramma indica anche le velocità critiche e le forze di instabilità a carico di punta.
...... Velocità critica (fissa-libera)
------ Velocità critica (fissa-libera)
...... Forza di instabilità a carico di punta (fissa-libera)
------ Forza di instabilità a carico di punta (fissa-singola)
Serie 22L ... PB

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information