Attuatori lineari
22L...ML 24:1
Riduttore con vite conduttrice integrata, filettatura metrica
Caratteristiche principali
| Attuatori lineari: | Ø | 22 mm |
|---|---|---|
| Forza assiale continua: | Fmax | 167 N |
| Velocità continua di ingresso: | nmax | 12000 min⁻¹ |
| Forza assiale di picco: | Fpeak | 850 N |
| Velocità di ingresso di picco, max.: | npeak | 15000 min⁻¹ |
| Carico radiale: | Fradial | 135 N |
| Rapporto di riduzione: | i | 24 |
Disponibile. Tempi di consegna su richiesta.
Questo prodotto può essere acquistato solo come componente di un set che include un motore.
Vantaggi
- Prestazioni elevate
- Design molto robusto
- Selezione ampia e modificabile di viti e dadi
- Intervallo completo del rapporto di riduzione
- Ampio portafoglio di motori combinabili
| Numero di stadi: | 2 | |
|---|---|---|
| Rapporto di riduzione: | 24 | |
| Velocità continua di uscita, max.: | 18.2 … 4.55 mm/s | |
| Velocità di uscita di picco, max.: | 22.7 … 5.68 mm/s | |
| Velocità continua di ingresso, max.: | 12000 min⁻¹ | |
| Velocità di ingresso di picco, max.: | 15000 min⁻¹ | |
| Forza assiale continua, med.: | 75 … 298 N | |
| Forza assiale di picco, dinamica max.: | 425 N | |
| Forza assiale di picco, statica max.: | 850 N | |
| Potenza di uscita, max.: | 4 W | |
| Rendimento di riduttore/accoppiatore max.: | 82 % | |
| Rendimento della vite, max.: | 24 % | |
| Inerzia di massa, vite inclusa, max.: | 81 gmm² | |
| Precisione, lunghezza standard della vite, max.: | 172 µm | |
| Carico radiale, max.: | 135 N | |
| Gioco del riduttore, senza carico, tipico: | 0.8 ° | |
| Lunghezza della vite dalla flangia - assiale: | 150 mm | |
| Lunghezza della vite dalla flangia - max.: | 200 mm | |
| Lunghezza senza motore L2: | 38.9 mm | |
| Massa: | 126 g | |
| Tipo di vite: | M6x1 Filettatura destra, il senso di rotazione della vite corrisponde a quello dell'albero motore. | |
| Materiale della vite: | acciaio inossidabile | |
| Materiale del dado: | cilindrico, ottone senza piombo | |
| Materiale della carcassa: | acciaio inossidabile | |
| Materiale degli ingranaggi: | acciaio inossidabile | |
| Cuscinetti dell'albero d'uscita: | cuscinetti a sfere precaricati | |
| Temperature di funzionamento: | -30 ... 120 °C |
Operating Area
Il display indica la gamma dei punti di lavoro possibili degli azionamenti a una determinata temperatura ambiente pari a 22°C.
Il diagramma indica la velocità di uscita raccomandata rispetto alla forza assiale di uscita disponibile.
Per la vite standard (sia supportata che non), il diagramma indica anche le velocità critiche e le forze di instabilità a carico di punta.
...... Velocità critica (fissa-libera)
------ Velocità critica (fissa-libera)
...... Forza di instabilità a carico di punta (fissa-libera)
------ Forza di instabilità a carico di punta (fissa-singola)
Download
3D-CAD Files
Absolute reduction
Datasheet
Technical Information