Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Riduttori planetari
Product family: FAULHABER GPT
Rendimento, max.: ηmax. 82 %
Temperature di funzionamento, min.: -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 110 °C
Rapporto di riduzione, esatto: 43.56
Velocità all'entrata, permanente, max.: 12000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max.: 15000 min⁻¹
Massa: 56 g
Diametro: Ø 22 mm
Lunghezza: L 26.2 mm

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information