Nuovo
Salta la galleria di immagini
Start Drive Calculator
Riduttori planetari
22GPT LN 1042:1
Bassa rumorosità, fino a -10 dB
Caratteristiche principali
Numero di stadi:
2 ... 4
Coppia fino a:
1.6 Nm
Coppia intermittente fino a:
2.2 Nm
Rapporto di riduzione:
14 ... 1294
Diametro:
22 mm
Lunghezza:
26.2 ... 38.9 mm
Maggiori dettagli sul prodotto
Varianti
22GPT LN 30:1
22GPT LN 14:1
22GPT LN 1294:1
22GPT LN 178:1
22GPT LN 41:1
22GPT LN 20:1
22GPT LN 44:1
22GPT LN 1042:1
22GPT LN 108:1
22GPT LN 72:1
22GPT LN 323:1
22GPT LN 89:1
22GPT LN 215:1
22GPT LN 588:1
22GPT LN 862:1
22GPT LN 474:1
22GPT LN 267:1
22GPT LN 131:1
22GPT LN 59:1
22GPT LN 196:1
22GPT LN 24:1
22GPT LN 158:1
22GPT LN 711:1
22GPT LN 401:1
22GPT LN 16:1
22GPT LN 49:1
Disponibile. Tempi di consegna su richiesta.
Richiedi articolo
Vantaggi
Lunghezza compatta
Coppia continua elevata
Estremamente robusta per cicli intermittenti o ad impulso
Velocità intermittente elevata fino a 20.000 min-1
Gioco ridotto
Numerosi rapporti di riduzione
Ampia selezione di combinazioni di motori
Numerose opzioni standard
Valori
Disegno dimensionale
Downloads
Categoria di prodotto:
Riduttori planetari
Productfamily:
FAULHABER GPT
Rendimento, max.:
η
max.
65 %
Temperature di funzionamento, min.:
-30 °C
Temperature di funzionamento, max.:
110 °C
Rapporto di riduzione, esatto:
1042.173
Velocità all'entrata, permanente, max.:
15000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max.:
20000 min⁻¹
Massa:
84 g
Diametro riduttori:
Ø
22 mm
Lunghezza:
L
38.9 mm