Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Riduttori planetari
Product family: FAULHABER GPT
Rendimento, max.: ηmax. 63 %
Temperature di funzionamento, min.: -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 120 °C
Rapporto di riduzione, esatto: 829.3153846153846
Velocità all'entrata, permanente, max.: 9000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max.: 10500 min⁻¹
Massa: 109 g
Diametro: Ø 22 mm
Lunghezza: L 43.6 mm

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information