Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Numero di stadi: 3
Rapporto di riduzione: 66
Coppia in servizio permanente, max.: 2.7 Nm
Coppia intermittente, max.: 4 Nm
Coppia di picco: 10 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max.: 9000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max.: 10500 min⁻¹
Rendimento, max.: 70 %
Gioco angolare tipico, senza carico: 0.8 °
Lunghezza senza motore L2: 37.3 mm
Massa senza motore, ca.: 94 g
Temperature di funzionamento: -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa: acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi: acciaio inossidabile

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information