Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Numero di stadi: 2
Rapporto di riduzione: 16
Coppia in servizio permanente, max.: 0.8 Nm
Coppia intermittente, max.: 1.1 Nm
Coppia di picco: 2.5 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max.: 12000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max.: 15000 min⁻¹
Rendimento, max.: 82 %
Gioco angolare tipico, senza carico: 0.8 °
Lunghezza senza motore L2: 26.2 mm
Massa senza motore, ca.: 58 g
Temperature di funzionamento: -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa: acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi: acciaio inossidabile

Operating Area

22GPT 3:1
The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.
Serie 22GPT

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information