22EKV 896:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi:
2 ... 6
Coppia fino a:
1.2 Nm
Coppia intermittente fino a:
2 Nm
Rapporto di riduzione:
19 ... 23014
Diametro:
22 mm
Lunghezza:
27.1 ... 47.1 mm
Maggiori dettagli sul prodotto
Varianti
22EKV 102:1
22EKV 69:1
22EKV 369:1
22EKV 2913:1
22EKV 1966:1
22EKV 23014:1
22EKV 28:1
22EKV 1327:1
22EKV 7078:1
22EKV 3225:1
22EKV 4778:1
22EKV 809:1
22EKV 546:1
22EKV 15534:1
22EKV 19:1
22EKV 152:1
22EKV 4315:1
22EKV 10486:1
22EKV 896:1
22EKV 249:1
Disponibile. Tempi di consegna su richiesta.
Richiedi articolo
Vantaggi
Disponibile nelle versioni completamente in plastica o metallo
Utilizzo di componenti plastici e ceramici ad alte prestazioni
Differenti cuscinetti per l'albero d'uscita disponibili (cuscinetti sinterizzati, ceramici e a sfere)
Sono disponibili versioni modificate per temperature estese e condizioni ambientali estreme
Modifiche personalizzate disponibili
Valori
Disegno dimensionale
Downloads
Categoria di prodotto:
Riduttori planetari
Rendimento, max.:
η
max.
53 %
Temperature di funzionamento, min.:
-30 °C
Temperature di funzionamento, max.:
85 °C
Rapporto di riduzione, esatto:
895.7952
Velocità all'entrata, permanente, max.:
5000 min⁻¹
Massa:
32 g
Diametro riduttori:
Ø
22 mm
Lunghezza:
L
42.1 mm