Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Servomotori C.C. brushless
Product family: FAULHABER BX4
Tensione nominale: UN 18 V
Resistenze termiche: R 3.17 Ω
Rendimento, max.: ηmax 76 %
Velocità a vuoto fino a: n0 6400 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 25.5 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.094 A
Coppia di stallo fino a: MH 152 mNm
Coppia d'attrito statico: C0 0.8 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico: CV 2.6 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Costante di velocità: kn 354 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 2.825 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 27 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.037 A/mNm
Pendenza della curva n/M: 41.6 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 126 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 4.3 ms
Inerzia del rotore: J 10 gcm²
Accelerazione angolare, max.: αmax. 152 ·10³rad/s²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 3.5 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 15 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 12 s
Costante di tempo termiche: τw2 660 s
Materiale della carcassa: acciaio inossidabile
Temperature di funzionamento, min.: -40 °C
Temperature di funzionamento, max.: 100 °C
– rotore max. ammissibile: 125 °C
Massa: 105 g
Velocità fino a: nmax. 20000 min⁻¹
Diametro: Ø 22 mm
Lunghezza: L 51.8 mm
Serie 2250 ... BX4

Download

3D-CAD Files
Technical Information

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver
AN 200 - SIN-COS interface and temperature sensor