Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Servomotori C.C. brushless
Product family: FAULHABER BX4 SC
Tensione nominale: UN 12 V
Resistenze termiche: R 1.55 Ω
Tensione d'alimentazione per l'elettronica, min.: 5 V DC
Tensione d'alimentazione per l'elettronica, max.: 28 V DC
Tensione d'alimentazione per il motore, min.: 6 V DC
Rendimento, max.: ηmax 76 %
Tensione d'alimentazione per il motore, max.: 28 V DC
Velocità a vuoto fino a: n0 6300 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 25 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.128 A
Coppia di stallo fino a: MH 147 mNm
Rendimento dell'elettronica: η 95 %
Coppia d'attrito statico: C0 0.8 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico: CV 0.00026 mNm/min⁻¹
Costante di velocità: kn 502 min⁻¹/V
Costante di coppia: kM 19 mNm/A
Pendenza della curva n/M: 40.8 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 62.8 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 4.3 ms
Inerzia del rotore: J 10 gcm²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 3.5 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 15 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 15 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 10.85 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 7.9 s
Costante di tempo termiche: τw2 660 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 660 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 660 s
Materiale della carcassa: acciaio inossidabile
Temperature di funzionamento, min.: -40 °C
Temperature di funzionamento, max.: 85 °C
– rotore max. ammissibile: 125 °C
Massa: 117 g
Velocità fino a: nmax. 12300 min⁻¹
Diametro: Ø 22 mm
Lunghezza: L 67.6 mm

Download

3D-CAD Files
Accessory Combination
Technical Information
Technical Manual

Software

FAULHABER Motion Manager Programmi di gestione e configurazione

Application note

AN 132 - Speed Controller für Motoren mit analogen Hallsensoren
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 177 - Datasheet operating points of Speed Controller Systems
AN 178 - Reduction of PWM motor power losses using additional inductances
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC

Declarations of Conformity

EG-00046-001 - 2232…BX4 SC, 2250…BX4 SC, 2250…BX4S SC

Declarations of Incorporation

EG-00047-001 - 2232…BX4 SC, 2250…BX4 SC, 2250…BX4S SC