Micromotori C.C.
2237U048CXR
Commutazione grafite
Caratteristiche principali
- Tensione nominale:
- 6 ... 48 V
- Coppia nominale fino a:
- 12.4 mNm
- Velocità a vuoto fino a:
- 7300 min⁻¹
- Coppia di stallo fino a:
- 48.8 mNm
- Diametro:
- 22 mm
- Lunghezza:
- 37 mm
Vantaggi
- Prestazioni altamente dinamiche grazie a una bassa inerzia del rotore
- Carcassa antiurto interamente in acciaio con rivestimento anticorrosione
- Potente magnete in terre rare
- Ampio intervallo di temperature di esercizio: da -30 °C a +100 °C (opzionalmente -55 °C)
- Commutazione in grafite ad alta durata
- Assenza di coppia residua
- Densità di potenza molto elevata
| Categoria di prodotto: | Micromotori C.C. | |
|---|---|---|
| Product family: | FAULHABER CXR | |
| Tensione nominale: | UN | 48 V |
| Resistenze termiche: | R | 62.8 Ω |
| Rendimento, max.: | ηmax | 73 % |
| Velocità a vuoto fino a: | n0 | 7090 min⁻¹ |
| Coppia nominale fino a: | MN | 12.4 mNm |
| Corrente a vuoto: | I0 | 0.0147 A |
| Coppia di stallo fino a: | MH | 47.1 mNm |
| Costante di velocità: | kn | 150 min⁻¹/V |
| Constante FEM: | kE | 6.65 mV/min⁻¹ |
| Costante di coppia: | kM | 63.5 mNm/A |
| Costante di corrente: | kI | 0.016 A/mNm |
| Pendenza della curva n/M: | 149 min⁻¹/mNm | |
| Induttanza ai morsetti: | L | 2400 µH |
| Costanti di tempo meccanica: | Tm | 5 ms |
| Inerzia del rotore: | J | 3.1 gcm² |
| Accelerazione angolare, max.: | αmax. | 152 ·10³rad/s² |
| Resistenze termiche Rth1: | Rth1 | 6.2 K/W |
| Resistenze termiche Rth2: | Rth2 | 22.2 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 18 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 2.2 K/W |
| Costante di tempo termiche: | τw1 | 11 s |
| Costante di tempo termiche: | τw2 | 587.2 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 520 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 65 s |
| Materiale della carcassa: | acciaio con zincatura galvanica passivata | |
| Temperature di funzionamento, min.: | -30 °C | |
| Temperature di funzionamento, max.: | 100 °C | |
| – rotore max. ammissibile: | 125 °C | |
| Massa: | 68 g | |
| Velocità fino a: | nmax. | 8000 min⁻¹ |
| Diametro: | Ø | 22 mm |
| Lunghezza: | L | 37 mm |
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information