Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Micromotori C.C.
Productfamily: FAULHABER CXR
Tensione nominale: UN 6 V
Resistenze termiche: R 0.851 Ω
Rendimento, max.: ηmax 69 %
Velocità a vuoto fino a: n0 7010 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 11.7 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.125 A
Coppia di stallo fino a: MH 47.2 mNm
Costante di velocità: kn 1280 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.78 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 7.45 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.134 A/mNm
Pendenza della curva n/M: 147 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 32.9 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 5 ms
Inerzia del rotore: J 3.1 gcm²
Accelerazione angolare, max.: αmax. 152 ·10³rad/s²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 6.2 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 22.2 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 18 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 2.2 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 11 s
Costante di tempo termiche: τw2 587.2 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 520 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 65 s
Materiale della carcassa: acciaio con zincatura galvanica passivata
Temperature di funzionamento, min.: -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 100 °C
– rotore max. ammissibile: 125 °C
Massa: 68 g
Velocità fino a: nmax. 8000 min⁻¹
Serie 2237 ... CXR

Download

3D-CAD Files
Technical Information