Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Tensione nominale: UN 36 V
Resistenze termiche: R 33 Ω
Rendimento, max.: ηmax. 74 %
Velocità a vuoto: n0 7300 min⁻¹
Corrente a vuoto: I0 0.0202 A
Coppia d'arresto: MH 48.8 mNm
Coppia d'attrito: MR 0.92 mNm
Costante di velocità: kn 207 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 4.83 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 46.2 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.022 A/mNm
Pendenza della curva n/M: Δn/ΔM 148 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 1260 µH
Costanti di tempo meccanica: τm 5 ms
Inerzia del rotore: J 3.1 gcm²
Accelerazione angolare: αmax. 157 ·10³rad/s²
Resistenze termiche: Rth1/Rth2 6.2 / 22.2 K/W
Costante di tempo termiche: τw1/τw2 11 / 587.2 s
Temperature di funzionamento: -30 ... 100 °C
– rotore max. ammissibile: 125 °C
Materiale della carcassa: acciaio con zincatura galvanica passivata
Massa: 68 g
Senso di rotazione: visto di fronte, rotazione albero in senso orario
Velocità fino a: nmax. 8000 min⁻¹
Numero di coppie di poli: 1
Materiale del magnete: NdFeB
Serie 2237 ... CXR

Download

3D-CAD Files
Technical Information