Micromotori C.C.
2237B012CXR
Commutazione grafite
Caratteristiche principali
| Tensione nominale: | UN | 12 V |
|---|---|---|
| Coppia nominale fino a: | MN | 12.1 mNm |
| Velocità a vuoto fino a: | n0 | 6870 min⁻¹ |
| Coppia di stallo fino a: | MH | 45.6 mNm |
| Diametro: | Ø | 22 mm |
| Lunghezza: | L | 37 mm |
Vantaggi
- Prestazioni altamente dinamiche grazie a una bassa inerzia del rotore
- Carcassa antiurto interamente in acciaio con rivestimento anticorrosione
- Potente magnete in terre rare
- Ampio intervallo di temperature di esercizio: da -30 °C a +100 °C (opzionalmente -55 °C)
- Commutazione in grafite ad alta durata
- Assenza di coppia residua
- Densità di potenza molto elevata
| Tensione nominale: | UN | 12 V |
|---|---|---|
| Resistenze termiche: | R | 3.92 Ω |
| Rendimento, max.: | ηmax. | 71 % |
| Velocità a vuoto: | n0 | 6870 min⁻¹ |
| Corrente a vuoto: | I0 | 0.0587 A |
| Coppia d'arresto: | MH | 45.6 mNm |
| Coppia d'attrito: | MR | 0.92 mNm |
| Costante di velocità: | kn | 601 min⁻¹/V |
| Constante FEM: | kE | 1.66 mV/min⁻¹ |
| Costante di coppia: | kM | 15.9 mNm/A |
| Costante di corrente: | kI | 0.063 A/mNm |
| Pendenza della curva n/M: | Δn/ΔM | 149 min⁻¹/mNm |
| Induttanza ai morsetti: | L | 150 µH |
| Costanti di tempo meccanica: | τm | 5 ms |
| Inerzia del rotore: | J | 3.1 gcm² |
| Accelerazione angolare: | αmax. | 147 ·10³rad/s² |
| Resistenze termiche: | Rth1/Rth2 | 6.2 / 22.2 K/W |
| Costante di tempo termiche: | τw1/τw2 | 11 / 587.2 s |
| Temperature di funzionamento: | -30 ... 100 °C | |
| – rotore max. ammissibile: | 125 °C | |
| Materiale della carcassa: | acciaio con zincatura galvanica passivata | |
| Massa: | 68 g | |
| Senso di rotazione: | visto di fronte, rotazione albero in senso orario | |
| Velocità fino a: | nmax. | 8000 min⁻¹ |
| Numero di coppie di poli: | 1 | |
| Materiale del magnete: | NdFeB |
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information