Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Micromotori C.C.
Product family: FAULHABER CXR
Tensione nominale: UN 18 V
Resistenze termiche: R 8.5 Ω
Rendimento, max.: ηmax 72 %
Velocità a vuoto fino a: n0 7120 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 12.2 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.04 A
Coppia di stallo fino a: MH 47.1 mNm
Costante di velocità: kn 409 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 2.44 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 23.3 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.043 A/mNm
Pendenza della curva n/M: 149 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 323 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 5 ms
Inerzia del rotore: J 3.1 gcm²
Accelerazione angolare, max.: αmax. 152 ·10³rad/s²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 6.2 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 22.2 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 18 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 2.2 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 11 s
Costante di tempo termiche: τw2 587.2 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 520 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 65 s
Materiale della carcassa: acciaio con zincatura galvanica passivata
Temperature di funzionamento, min.: -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 100 °C
– rotore max. ammissibile: 125 °C
Massa: 68 g
Velocità fino a: nmax. 8000 min⁻¹
Diametro: Ø 22 mm
Lunghezza: L 37 mm
Serie 2237 ... CXR

Download

3D-CAD Files
Technical Information