Micromotori C.C.
2233F006S
Commutazione metalli preziosi
Caratteristiche principali
- Tensione nominale:
- 4.5 ... 30 V
- Coppia nominale fino a:
- 7.28 mNm
- Velocità a vuoto fino a:
- 9260 min⁻¹
- Coppia di stallo fino a:
- 21.4 mNm
- Diametro:
- 22 mm
- Lunghezza:
- 32.6 mm
Vantaggi
- Magneti ad alte prestazioni
- Ampio intervallo di temperature di esercizio
- Carcassa interamente in acciaio con rivestimento anticorrosione
- Nessuna coppia residua, alta dinamica, contollo preciso della velocità
- Bassa corrente e tensione di avviamento
- Design estremamente compatto e leggero
| Categoria di prodotto: | Micromotori C.C. | |
|---|---|---|
| Product family: | FAULHABER S/G | |
| Tensione nominale: | UN | 6 V |
| Resistenze termiche: | R | 2.55 Ω |
| Rendimento, max.: | ηmax | 85 % |
| Velocità a vuoto fino a: | n0 | 7730 min⁻¹ |
| Coppia nominale fino a: | MN | 5.02 mNm |
| Corrente a vuoto: | I0 | 0.0136 A |
| Coppia di stallo fino a: | MH | 17.2 mNm |
| Costante di velocità: | kn | 1300 min⁻¹/V |
| Constante FEM: | kE | 0.772 mV/min⁻¹ |
| Costante di coppia: | kM | 7.37 mNm/A |
| Costante di corrente: | kI | 0.136 A/mNm |
| Pendenza della curva n/M: | 448 min⁻¹/mNm | |
| Induttanza ai morsetti: | L | 123 µH |
| Costanti di tempo meccanica: | Tm | 10 ms |
| Inerzia del rotore: | J | 2 gcm² |
| Accelerazione angolare, max.: | αmax. | 80 ·10³rad/s² |
| Resistenze termiche Rth1: | Rth1 | 6.7 K/W |
| Resistenze termiche Rth2: | Rth2 | 21.6 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 19 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 10 K/W |
| Costante di tempo termiche: | τw1 | 8.3 s |
| Costante di tempo termiche: | τw2 | 581.9 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 510 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 270 s |
| Materiale della carcassa: | acciaio con zincatura galvanica passivata | |
| Temperature di funzionamento, min.: | -30 °C | |
| Temperature di funzionamento, max.: | 85 °C | |
| – rotore max. ammissibile: | 125 °C | |
| Massa: | 61 g | |
| Velocità fino a: | nmax. | 10000 min⁻¹ |
| Diametro: | Ø | 22 mm |
| Lunghezza: | L | 32.6 mm |
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information