Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Micromotori C.C.
Productfamily: FAULHABER S/G
Tensione nominale: UN 30 V
Resistenze termiche: R 101 Ω
Rendimento, max.: ηmax 80 %
Velocità a vuoto fino a: n0 9230 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 4.61 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.0033 A
Coppia di stallo fino a: MH 8.99 mNm
Costante di velocità: kn 311 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 3.41 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 30.7 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.031 A/mNm
Pendenza della curva n/M: 1030 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 2130 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 12.9 ms
Inerzia del rotore: J 1.6 gcm²
Accelerazione angolare, max.: αmax. 71 ·10³rad/s²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 6.7 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 21.6 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 19 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 10 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 8.3 s
Costante di tempo termiche: τw2 581.9 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 510 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 270 s
Materiale della carcassa: acciaio con zincatura galvanica passivata
Temperature di funzionamento, min.: -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 85 °C
– rotore max. ammissibile: 125 °C
Massa: 61 g
Velocità fino a: nmax. 10000 min⁻¹