Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Servomotori C.C. brushless
Product family: FAULHABER BX4
Tensione nominale: UN 18 V
Resistenze termiche: R 7.04 Ω
Rendimento, max.: ηmax 73 %
Velocità a vuoto fino a: n0 7100 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 14.3 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.053 A
Coppia di stallo fino a: MH 60.7 mNm
Coppia d'attrito statico: C0 0.46 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico: CV 1.1 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Costante di velocità: kn 399 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 2.504 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 23.9 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.042 A/mNm
Pendenza della curva n/M: 118 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 225 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 6.3 ms
Inerzia del rotore: J 5.1 gcm²
Accelerazione angolare, max.: αmax. 119 ·10³rad/s²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 3.9 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 18.8 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 7.9 s
Costante di tempo termiche: τw2 520 s
Materiale della carcassa: acciaio inossidabile
Temperature di funzionamento, min.: -40 °C
Temperature di funzionamento, max.: 100 °C
– rotore max. ammissibile: 125 °C
Massa: 65 g
Velocità fino a: nmax. 29000 min⁻¹
Diametro: Ø 22 mm
Lunghezza: L 33.8 mm
Serie 2232 ... BX4

Download

3D-CAD Files
Technical Information

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver
AN 200 - SIN-COS interface and temperature sensor