Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Servomotori C.C. brushless
Productfamily: FAULHABER BX4
Tensione nominale: UN 15 V
Resistenze termiche: R 4.58 Ω
Rendimento, max.: ηmax 74 %
Velocità a vuoto fino a: n0 7100 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 14.8 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.06 A
Coppia di stallo fino a: MH 64 mNm
Coppia d'attrito statico: C0 0.46 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico: CV 1.1 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Costante di velocità: kn 480 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 2.08 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 19.9 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.05 A/mNm
Pendenza della curva n/M: 110 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 156 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 5.9 ms
Inerzia del rotore: J 5.1 gcm²
Accelerazione angolare, max.: αmax. 125 ·10³rad/s²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 3.9 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 18.8 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 7.9 s
Costante di tempo termiche: τw2 520 s
Materiale della carcassa: acciaio inossidabile
Temperature di funzionamento, min.: -40 °C
Temperature di funzionamento, max.: 100 °C
– rotore max. ammissibile: 125 °C
Massa: 65 g
Velocità fino a: nmax. 29000 min⁻¹
Serie 2232 ... BX4
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
AN 190 - Selection of a third-party motor driver
AN 200 - SIN-COS interface and temperature sensor