Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Micromotori C.C.
Product family: FAULHABER SR
Tensione nominale: UN 6 V
Resistenze termiche: R 0.81 Ω
Rendimento, max.: ηmax 87 %
Velocità a vuoto fino a: n0 7160 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 10 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.0352 A
Coppia di stallo fino a: MH 59 mNm
Costante di velocità: kn 1190 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.84 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 8 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.125 A/mNm
Pendenza della curva n/M: 121 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 44.4 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 6 ms
Inerzia del rotore: J 4.8 gcm²
Accelerazione angolare, max.: αmax. 120 ·10³rad/s²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 6.9 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 20.1 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 19 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 1.8 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 12 s
Costante di tempo termiche: τw2 528.6 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 500 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 46 s
Materiale della carcassa: acciaio, nichelato
Temperature di funzionamento, min.: -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 85 °C
– rotore max. ammissibile: 125 °C
Massa: 62 g
Velocità fino a: nmax. 8000 min⁻¹
Serie 2232 ... SR

Download

3D-CAD Files
Technical Information