Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Micromotori C.C.
Productfamily: FAULHABER S/G
Tensione nominale: UN 3 V
Resistenze termiche: R 0.534 Ω
Rendimento, max.: ηmax 84 %
Velocità a vuoto fino a: n0 9310 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 2.02 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.0393 A
Coppia di stallo fino a: MH 17.1 mNm
Costante di velocità: kn 3120 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.31 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 3.06 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.338 A/mNm
Pendenza della curva n/M: 545 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 33.2 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 25 ms
Inerzia del rotore: J 3.7 gcm²
Accelerazione angolare, max.: αmax. 40 ·10³rad/s²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 7.1 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 23 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 20 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 10 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 8.4 s
Costante di tempo termiche: τw2 497 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 430 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 220 s
Materiale della carcassa: acciaio con zincatura galvanica passivata
Temperature di funzionamento, min.: -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 85 °C
– rotore max. ammissibile: 125 °C
Massa: 50 g
Velocità fino a: nmax. 11000 min⁻¹