Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Micromotori C.C.
Product family: FAULHABER S/G
Tensione nominale: UN 15 V
Resistenze termiche: R 20.4 Ω
Rendimento, max.: ηmax 81 %
Velocità a vuoto fino a: n0 8830 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 5.21 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.0075 A
Coppia di stallo fino a: MH 11.7 mNm
Costante di velocità: kn 595 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 1.77 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 16.1 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.059 A/mNm
Pendenza della curva n/M: 756 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 914 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 20 ms
Inerzia del rotore: J 2.7 gcm²
Accelerazione angolare, max.: αmax. 44 ·10³rad/s²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 7.1 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 23 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 20 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 10 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 8.4 s
Costante di tempo termiche: τw2 497 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 430 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 220 s
Materiale della carcassa: acciaio con zincatura galvanica passivata
Temperature di funzionamento, min.: -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 85 °C
– rotore max. ammissibile: 125 °C
Massa: 50 g
Velocità fino a: nmax. 11000 min⁻¹
Diametro: Ø 22 mm
Lunghezza: L 30 mm
Serie 2230 ... S

Download

3D-CAD Files
Technical Information