Micromotori C.C.
2230F040S
Commutazione metalli preziosi
Caratteristiche principali
| Tensione nominale: | UN | 40 V |
|---|---|---|
| Coppia nominale fino a: | MN | 4.87 mNm |
| Velocità a vuoto fino a: | n0 | 7870 min⁻¹ |
| Coppia di stallo fino a: | MH | 9.55 mNm |
| Diametro: | Ø | 22 mm |
| Lunghezza: | L | 30 mm |
Vantaggi
- Magneti ad alte prestazioni
- Ampio intervallo di temperature di esercizio
- Carcassa interamente in acciaio con rivestimento anticorrosione
- Nessuna coppia residua, alta dinamica, contollo preciso della velocità
- Bassa corrente e tensione di avviamento
- Design estremamente compatto e leggero
| Tensione nominale: | UN | 40 V |
|---|---|---|
| Resistenze termiche: | R | 198 Ω |
| Rendimento, max.: | ηmax. | 77 % |
| Velocità a vuoto: | n0 | 7870 min⁻¹ |
| Corrente a vuoto: | I0 | 0.0029 A |
| Coppia d'arresto: | MH | 9.55 mNm |
| Coppia d'attrito: | MR | 0.14 mNm |
| Costante di velocità: | kn | 200 min⁻¹/V |
| Constante FEM: | kE | 4.81 mV/min⁻¹ |
| Costante di coppia: | kM | 47.9 mNm/A |
| Costante di corrente: | kI | 0.022 A/mNm |
| Pendenza della curva n/M: | Δn/ΔM | 824 min⁻¹/mNm |
| Induttanza ai morsetti: | L | 8120 µH |
| Costanti di tempo meccanica: | τm | 22 ms |
| Inerzia del rotore: | J | 2.4 gcm² |
| Accelerazione angolare: | αmax. | 39 ·10³rad/s² |
| Resistenze termiche: | Rth1/Rth2 | 7.1 / 23 K/W |
| Costante di tempo termiche: | τw1/τw2 | 8.4 / 497 s |
| Temperature di funzionamento: | -30 ... 85 °C | |
| – rotore max. ammissibile: | 125 °C | |
| Materiale della carcassa: | acciaio con zincatura galvanica passivata | |
| Massa: | 50 g | |
| Senso di rotazione: | visto di fronte, rotazione albero in senso orario | |
| Velocità fino a: | nmax. | 11000 min⁻¹ |
| Numero di coppie di poli: | 1 |
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information